Nouveauté

Console CS 100 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - finition GS

  • Ref. 0 027 00
  • CS
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 72daN et longueur 168mm - finition GS

12,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    170 mm
  • Largeur
    51 mm
  • Hauteur
    95 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    100-100 mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    720 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599070027002

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.587 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit