Nouveauté

Connecteurs à sertir pour bloc de distribution Lexiclic pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm². -

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • À utiliser avec un câble flexible en cuivre
  • Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic
  • Courant nominal maximal 25A

Avantages

  • Connexion et déconnexion automatiques avec les appareils en toute sécurité, même lorsque le bloc de distribution horizontal est sous tension

Les + utilisation

Convient aux exigences de la norme IS 223

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Embout de câble jumeau
  • Section nominale
    2.5 mm²
  • Longueur de gaine
    40 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau isolant
    Polypropylène (PP)
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Non
  • Taille AWG
    14
  • Hauteur
    5 mm
  • EAN/Gencode
    3414973014556