Echelle à câbles

produit

165 produits
Vis GLO4 M6 pour échelles à câbles GLO4 - finition GS
ECHELLE A CABLES

Vis GLO4 M6 pour échelles à câbles GLO4 - finition GS

1,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Échelles à câbles

Les échelles à câbles Legrand Cable Management sont la solution parfaite à utiliser pour les chantiers avec charges lourdes (grandes quantités de câbles) et grandes portées. Robustes et économiques, elles permettent l’évolutivité de l’installation électrique grâce à leurs composants dédiés et assurent la sécurité du chantier.

 

Deux hauteurs (60/100 mm), cinq largeurs (200/300/400/500/600 mm) et deux longueurs (3/6 m) sont proposées, avec un espacement de 300 mm entre les échelons, pour une réponse adaptée à vos besoins et aux contraintes techniques.

Les bords sécurisés, les éclisses rapides encliquetables et la gamme complète d’accessoires de montage et de fixation (platines de montage, plaques pliables, clame console finition Haute Résistance, couvercles, cornières de séparation, embouts de protection, déversoir, changements de plan ou de direction sur demande…) font des échelles à câbles un système de chemins de câbles complet et pratique, dont les caractéristiques innovantes garantissent une réduction significative du temps de pose et des coûts matériels !

 

Conforme à la norme IEC 61537, la gamme d'échelles à câbles assure une grande résistance au feu, avec des applications testées et certifiées selon la norme DIN 4102-12. Les échelles existent dans deux matériaux (acier galvanisé Sendzimir ou acier galvanisé à chaud) pour un usage en intérieur, dans différents types d’environnement : industries, hôpitaux, bâtiments commerciaux, édifices publics, etc.

Pour découvrir toutes nos solutions de supports de câbles et d’acheminement des courants (chemins de câbles, goulottes, moulures…), rendez-vous ici ! Vous avez l’assurance de trouver des solutions au raccordement simple, adaptées à différents environnements (industriel, tertiaire, résidentiel) et proposées dans divers matériaux (acier inoxydable, aluminium, PVC, composite…).

Pour bénéficier de produits adaptés aux besoins précis de vos clients (composition, couleur, longueur, précâblage…), découvrez notre service Sur mesure !