Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 300mm - finition GC

  • Ref. 8362553
  • ECHELLE A CABLES
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 300mm - finition GC

1188,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Gc

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
  • Finition d'échelon Profil non perforé
  • Angle 90°
  • A charnière Oui
  • Hauteur d'échelle de câble 100 mm
  • Largeur d'échelle de câble 300 mm
  • Modèle Sans connecteur
  • Rayon interne 500 mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • EAN/Gencode 3414972355995