Conduit tube pour canalisation Ø110mm avec tire-fils pour courants forts - noir à bandes rouges

  • Ref. 01591
  • LEGRAND

TPC, conduit enterré TPC permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains

13,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit TPC
  • Noir à bandes rouges
    - TPC : tube pour canalisation
    - Diamètre conduit 110mm
    - Avec tire-fils
    - Pour courants forts
  • IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30
  • Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
  • Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Avantages

  • Lubrification exclusive: 30% de gain de temps au filage

Les + installation

Livré avec tire-fils

Les + utilisation

Grande résistance mécanique (IK10) pour la protection des fils et câbles électriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre <40mm (choisir le conduit DUOGLISS TPC)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyoléfine
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Surface polie
    Non
  • Transparent
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Modèle
    Souple
  • Forme
    Annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
  • Diamètre externe
    110 mm
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971487062

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations