Conduit IRL 4552 ZH Ø20mm - gris RAL7035

  • Ref. 08220
  • LEGRAND

IRL4552 ZH, conduit rigide IRL4552 ZH pour protégrer les câbles lors d'installations dans des gares, aéroports, tunnels, ERP, data centers...

11,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 20mm - Couleur gris RAL7035
  • IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68
  • Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène
  • Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
  • Longueur : 3m

Avantages

  • En cas de feu, limitation des fumées opaques pour faciliter l'évacuation des personnes et réduction de l'acidité des fumées pour limiter la corrosion des équipements de valeur et électroniques
  • Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres, joints d'étanchéité et colliers de fixation

Les + installation

Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température (-45°C) et conduit ignifugé sans halogène : sécurité renforcée contre le feu - Pour :
- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...
- ERP (Etablissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux...
- établissements abritant des équipements de valeur : callcenters, salles informatiques, industries...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conduits extra lourds : haute résistancemécanique, même à très basse température - Sécuritérenforcée contre le feu (dégagement de fumées moinsopaques et moins acides)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    PC/ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Rigide
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Très lourd (classe 5)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    15.7 mm
  • Diamètre externe
    20 mm
  • Température de fonctionnement
    -45-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971487789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations