Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

  • Ref. 06620
  • LEGRAND

ICTA3422 Standard, conduit cintrable ICTA3422 Standard permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

1,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit ICTA3422 Standard
    - pour courants forts (non marqués)
    - diamètre 20mm
    - Gris RAL7024
  • Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
  • (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
  • Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
  • Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Avantages

  • Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé)
  • Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) - Cintrabilité et lubrification exclusives permettent un gain de temps de 30% à l'installation

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué
  • Installation enterrée tolérée si diamètre inférieur à 40mm
  • Installation en saillie uniquement pour la couleur ivoire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Non
  • Diamètre intérieur
    14.1mm
  • Diamètre externe
    20mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90°C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Avec indications en mètres
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7024
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec Tire-fils
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971490512

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1126 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit