Conduit ICTA Chronofil® Ø16mm pour courant fort avec 1 conducteur 2,5mm² vert et jaune - RAL5010

  • Ref. 09028
  • LEGRAND

ICTA3422 Chronofil, conduit cintrable ICTA3422 Chronofil permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

6,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
  • 1 conducteur x 2,5mm² - Vert - Jaune
  • Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
  • Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
  • Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Avantages

  • La garantie d'une grande marque sur la qualité des conducteurs fournis dans le conduit
  • Rapidité maximum pour l'installation car pas de perte de temps avec le filage des conducteurs
  • Déclaration de Performance (DOP) et Profil Environnemental Produit (PEP) disponibles sur demande

Les + installation

Le conduit préfilé permet de gagner du temps sur le passage des conducteurs et la pose - Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100) - Installation saillie uniquement en intérieur
  • Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation sur bois
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation en sous-sol (chape de béton)
    Oui
  • Installation à l'extérieur
    Non
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Diamètre intérieur
    14.1 mm
  • Diamètre externe
    16 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Nombre de fils de la conduite de fil
    1
  • Avec tirette
    Non
  • Nombre de fils du câble de courant fort
    1
  • Section nominale du conducteur
    2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3414971488533

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3292 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit