Conduit ICTA ChronoBus® bleu courants forts Ø16mm câble BUS 2 fils 2x0,5mm²

  • Ref. 09116
  • LEGRAND

ICTA3422 ChronoBus, conduit cintrable ICTA3422 ChronoBus permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

4,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 45 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Conduit ICTA3422 ChronoBus - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
  • MyHOME Domotique - Câble BUS 2 fils 2 x 0,5mm² - Marron et Marron - Blanc
  • Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
  • Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
  • Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Avantages

  • La garantie d'une grande marque sur la qualité des conducteurs fournis dans le conduit
  • Rapidité maximum pour l'installation car pas de perte de temps avec le filage des conducteurs
  • Déclaration de Performance (DOP) et Profil Environnemental Produit (PEP) disponibles sur demande

Les + installation

Le conduit préfilé permet de gagner du temps sur le passage des conducteurs et la pose

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué - Installation saillie uniquement en intérieur
  • Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Non
  • Diamètre intérieur
    10.7 mm
  • Diamètre externe
    16 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • EAN/Gencode
    3414971489073

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations