Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø160mm - noir à bandes grises

  • Ref. 00160
  • LEGRAND

ICTA3522 Rai'Gliss, conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

50,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss - diamètre 160mm
  • Noir à bandes grises - Diamètre conduit annelé 160mm - Livré avec manchon
  • (IK10) - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique - Conduit seul : IP68 - IK10 - Conduit + manchon : IP30
  • Conforme EN 61386-22 et répond aux préconisations NFC 14 100 (tableau n°16)
  • Conduit résistant, annelé, ignifugé

Avantages

  • Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
  • Conduit préconisé par ENEDIS
  • Existe en diamètre 40mm jusqu'à 160mm pour s'adapter à chaque configuration d'installation

Les + installation

Cintrabilité et manchonnage assurent une mise en œuvre facilitée - Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

La grande résistance aux chocs du conduit RAIGLISS (IK10) assure la longévité des installations électriques de branchement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué
  • Installation enterrée déconseillée: choisir le conduit TIIB (stabilisé UV)
  • Toléré pour une pose saillie en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Très lourd (classe 5)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    10.7 mm
  • Diamètre externe
    16 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971486133

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations