Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre

Compensateur actif, permet de corriger des défauts de fonctionnements de commandes d'éclairages 2 fils associés aux raccordements de charges de faible puissance (LEDs, fluocompacts)

7,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compensateur actif à raccorder sur les bornes de la charge (luminaire)
  • Consommation :
    - 0,2W (en veille)
    - 1,8W (en fonctionnement)

Les + utilisation

Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230V, tube fluorescent, incandescent)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Ne s'applique pas aux commandes d'éclairages électroniques (variateurs, détecteurs) 3 fils avec neutre

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Dynamique
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Non
  • Boîtier
    Boîtier en plastique
  • Adapté à un courant constant
    Non
  • Adapté à une tension constante
    Non
  • Tension de sortie
    85-253V
  • Adapté à une tension continue (côté primaire)
    Non
  • Puissance de sortie
    0.4-1.5W
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Classe de protection
    II
  • Longueur
    31.2mm
  • Largeur
    27.56mm
  • Hauteur
    11.9mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970856227

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage