Commande filaire BUS KNX Living Now avec 3 touches à 2 appuis - à équiper d'enjoliveurs

Living Now, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions

242,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commande triple avec 2 boutons chacun utilisables conjointement ou séparément pour contrôler différentes fonctions du système (par exemple : éclairage, variateur, volet, HVAC, scénario, etc.)
  • Chacun des 3 canaux est équipé de 1 LED RVB entièrement configurable en terme de couleurs et de mode de clignotement pour afficher les événements ou conditions de la commande ou du bus KNX
  • Montage encastré 3 modules
  • À associer à 3 enjoliveurs 1 module pour une finition parfaite

Avantages

  • Nouveau design qui garantit des commandes parfaitement plates, avec un alignement parfait des murs et une nouvelle ergonomie pour une interaction tactile complète
  • Contrôle avancé permettant la gestion des priorités, comptage, activation / désactivation, double action, action conditionnelle
  • Comportement contextuel des LED RVB lié jusqu'à 4 objets KNX sur la base d'une valeur booléenne ou analogique avec gestion des priorités

Les + installation

Mécanisme KNX parfaitement adapté aux autres parties du commutateur LIVING NOW : support, plaque de finition et enjoliveur

Les + utilisation

Flexibilité des fonctions: la même commande peut être configurée pour différentes fonctions pour une meilleure expérience utilisateur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Configuration via l'outil ETS de l'association KNX

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de touches
    6
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Oui
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Largeur
    67.1 mm
  • Hauteur
    45.4 mm
  • Profondeur
    17.6 mm
  • Profondeur d'encastrement
    17.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -25-30 °C
  • Consommation en veille
    9.6 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.6-0.8 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543667170

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations