Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 1P+N - gris clair
- Ref. 0 461 62
- LEGRAND
Combiné Pac20 à cartouches, permettant la coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières, pour rénovation
70,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Combiné Pac saillie 20A 1P+N - 400V~ - Gris clair
- Livré avec cartouche 8,5x31,5mm à voyant 20A, référence 012420
- Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
- Dimensions :
- largeur : 46,5mm
- hauteur : 100mm
- profondeur : 40,5mm
- profondeur hors tout : 49mm - Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - Avec indicateur de position
Les + utilisation
Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé 10000 manœuvres en charge
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.495 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 250 V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible Autre
- Nombre de pôle(s) 1
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060461621
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main