Colonne universelle 1 compartiment hauteur 2,67m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003

  • Ref. 6 531 10
  • LEGRAND

Colonne universelle, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

681,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colonne universelle, 1 compartiment avec couvercle largeur 80mm - Hauteur 2,67m
  • Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
  • A équiper de supports pour montage d'appareillage - Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
  • Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Les + installation

Un large choix d'accessoires compatibles : tablette, pied, pied + roulettes, kit ovaline - Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif

Les + utilisation

Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système "Turn and fix"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Rectangulaire
  • Modèle
    D’un seul côté
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    1280 mm
  • Hauteur de colonne
    2770-4050 mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    1
  • Largeur de la partie supérieure
    80 mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Non
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Blanc
  • Numéro RAL de la colonne
    9003
  • Matériau de la partie supérieure
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Oui
  • Surface de la partie supérieure
    Autre
  • Couleur de la partie supérieure
    Blanc
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9003
  • Section transversale utile
    6900 mm²
  • EAN/Gencode
    3414971195301

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

205.1 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 85 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.