Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm

  • Ref. 0 331 87
  • LEGRAND

Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

4,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier auto-agrippant
  • Largeur 16mm - Longueur 300mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Noir
  • Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
  • Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
  • Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    16 mm
  • Longueur de bande
    300 mm
  • Epaisseur de bande
    3 mm
  • Diamètre du faisceau
    80-80 mm
  • Résistance min. à la traction
    220 N
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Modèle
    Bande auto-agrippante
  • Fermeture à bande
    Fermeture auto-agrippante
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Finition
    Autre
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Détectable
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Homologation VG
    Non
  • Homologation MIL
    Non
  • Homologation UL
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Cable
  • EAN/Gencode
    3245060331870

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations