Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08

  • Ref. 6 462 40
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

180,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret vertical Linkeo 19pouces - IP20 - IK08
  • Dimensions :
    - Profondeur 158mm
    - Capacité : 3U + 1U
    - Hauteur : 569mm
    - Largeur : 538mm
  • Livré monté et avec kit de mise à la masse - Compact
  • Equipé de :
    - Porte plate métallique avec serrure intégrée
    - 2 montants 19pouces 3U à l'avant et 1U à l'arrière (pour montage PDU)
    - 1 balai pour entrée de câble haute
    - Ouïes pour ventilation naturelle
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Montage des équipements à la verticale

Les + utilisation

Pour applications tertiaire de proximité ou coffret d'étage

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Avant et arrière
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée
    En forme de L
  • Nombre de portes
    1
  • Type d'aération
    Passif
  • Largeur
    538 mm
  • Hauteur
    569 mm
  • Profondeur
    158 mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    3
  • Capacité de charge max.
    12 kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Démontable
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7016
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971599123

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations