Nouveauté

Coffret de distribution métal en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

XL³ HP 160, coffret de distribution métal prêt à l'emploi, idéal pour les chantiers tertiaires de proximité jusqu'à 160A

621,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Dimensions : hauteur 450mm - largeur 575mm - profondeur 147mm
  • IP30 - IK07 avec plastrons et sans porte
  • Châssis extractible avec montage sur rail DIN
  • Equipé de : Rails DIN, plastrons métalliques avec vérrouillage 1/4 de tour (2 plastrons hauteur 200mm), barreau laiton pour la mise à la terre et un bracelet de circulation de filerie vertical par filerie.
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Avantages

  • Panneaux latéraux prédécoupés pour optimiser le temps d'assemblage
  • Livré complet, prêt à être installé

Les + installation

Peut être monté au mur depuis l'intérieur du coffret ou à l'extérieur avec un jeu de 4 supports de montage externes (référence 1FMM à commander séparément)

Les + utilisation

Tous les panneaux sont amovibles pour faciliter l'assemblage et l'installation - Peut être combiné horizontalement et verticalement avec le kit de jumelage référence 1KJM

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d'évolution vers IP40 ou IP43 avec porte et joint Référence 2KIP43 - IK08 avec porte en verre ou IK 09 avec porte métal - Permet la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    2
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Profondeur d'encastrement
    110 mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    575 mm
  • Profondeur
    150 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    48
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972590433

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations