Coffret de compensation automatique Alpimatic 137,5kVAr à 4 gradins pour réseau triphasé 400V avec disjoncteur intégré

  • Ref. MH137A40G4DB
  • Alpimatic
  • Legrand Energies Solutions

Batterie de condensateurs automatiques à commutation par contacteurs électromécaniques, pilotée par un régulateur varmétrique intégré en coffret pour réseau triphasé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Coffret de compensation Alpimatic 137,5kVAr, 4 gradins, avec disjoncteur
  • Réseau 400V - 50Hz, niveau de pollution max THDU ≤ 4%, THDI ≤ 15%
  • Coffret IP31 - IK10, IPXXB porte ouverte
  • Equipé de ventilation naturelle, la température ambiante de l'installation doit rester comprise entre -5/+40°C
  • Conforme à la norme IEC 61439-2 et 61921

Avantages

  • La gamme de coffrets Alpimatic est équipées de notre dernière technologie de condensateur sec, IPxxB et protégé par disjoncteur

Les + installation

Le coffret Alpimatic aux dimensions compactes facilite son installation

Les + utilisation

Les coffrets Alpimatic sont conçus pour simplifier les opérations de maintenance. De plus nos coffrets sont IPXXB porte ouverte, pour une sécurité renforcée lors des opérations sous tensions

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pendant son utilisation, votre batterie de condensateurs peut être exposée à différents facteurs qui sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur votre produit et d'en réduire la durée de vie. Il est donc important de réaliser les opérations de maintenance selon les précaunisations données dans la documentation liée au produit

Information sur la gamme

Les batteries de condensateurs Alpimatic sont des batteries automatiques à commutation par contacteurs électromécanique.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Capacité
    2737 µF
  • Tension nominale (Un)
    400-400 V
  • Modèle
    Condensateur de fonctionnement de moteur
  • Avec borne à ficher
    Non
  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    300 mm
  • Hauteur
    1000 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Courant d'alimentation
    198 - 288 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414972599085

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations