Cloison séparation pour plinthe DLPlus hauteur 20mm longueur 2m - blanc

  • Ref. 0 308 67
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, la cloison permet de créer 2 compartiments supplémentaires pour la séparation des courants

13,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison de séparation simple pour plinthe DLPlus
  • Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
  • Blanc - Hauteur 20mm - Livrée en 44 longueurs de 2m
  • Compatible avec les plinthes DLPlus références : 030069 et 030089

Les + installation

La cloison de séparation se clippe sur le corps de la plinthe

Les + utilisation

Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique…)

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    20mm
  • Longueur
    2000mm
  • Modèle
    Unique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Largeur
    12mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060308674

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2063 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)