Clavier codé Tercode 1060 monobloc antivandale intérieur ou extérieur Argent

  • Ref. 005292
  • BTICINO

Tercode 1060, clavier codé monobloc antivandale, pour pose en saillie

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Clavier codé Tercode 1060 boîtier monobloc en Zamac (métal injecté) et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 2 relais NO-NF (100 codes)
  • Touche 0 pouvant commander une gâche en ouverture libre (à associer à une horloge)
    - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données
    - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
  • Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V
  • Alimentation : 12V= à 30V= ou 12V~ à 30V~ - Consommation :
    - en veille : 10mA
    - maximum : 60mA en courant continu
    - maximum : 115mA en courant alternatif
  • Dimensions : 140x85x28mm

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Autre
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620052921

Clavier codé Tercode 1060 monobloc antivandale intérieur ou extérieur Argent

À associer