Cintre acier inoxydable Ø50mm avec rayon de courbure 370mm

  • Ref. 09906
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

148,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 50 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Cintre - Acier inoxydable
  • Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 50mm - Rayon de courbure 370mm
  • A utiliser avec manchons TKT
  • Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
  • Etanchéité renforcée IP67 - L'acier inox 304 offre une très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques

Avantages

  • Conduits disponibles en diamètre 16 à 50 avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation

Les + installation

Excellente résistance, même à très base température

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec manchons TKT

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Diamètre
    50 mm
  • Modèle
    Écartement
  • Avec manchon
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971495036

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations