Cintre acier inoxydable Ø32mm avec rayon de courbure 230mm

  • Ref. 09904
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

48,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cintre - Acier inoxydable
  • Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 32mm - Rayon de courbure 230mm
  • A utiliser avec manchons TKT
  • Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
  • Etanchéité renforcée IP67 - L'acier inox 304 offre une très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques

Avantages

  • Conduits disponibles en diamètre 16 à 50 avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation

Les + installation

Installation en encastré (mur, plancher, dalle) ou saillie (intérieur, extérieur)

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec manchons TKT

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Acier inoxydable
  • Finition Non traité
  • Qualité du revêtement de surface Non revêtu
  • Surface polie Non
  • Surface brossée Non
  • Sans halogène Oui
  • Diamètre 32 mm
  • Modèle Écartement
  • Avec manchon Non
  • EAN/Gencode 3414971492127