Cassette préconnectorisée MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 typeA/C monomode 12 brins SC

  • Ref. 0 321 45
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux fibre optique

1338,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette préconnectorisée LCS³
  • Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion < 0,5dB - OS2 monomode (9μm/125μm) - 12 brins SC
  • Pour tiroir optique
  • Extraction par l'avant et par l'arrière
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les + installation

Extractible par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans les panneaux modulaires (réf. 0321 75, 032176, 032177, 032140)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode
  • Classe de fibre
    OS2
  • Type de connecteur externe
    SC duplex
  • Type de connecteur interne
    MT/MPO
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    43.7mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    196mm
  • EAN/Gencode
    3414970962201

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cassette préconnectorisée MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OS2 typeA/C monomode 12 brins SC

À associer