Cartouche industrielle neutre cylindrique 14x51mm

  • Ref. 0 143 00
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection

2,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche industrielle neutre cylindrique
  • 14mmx51mm
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Page catalogue et annexes

  • Modèle Autre
  • Largeur 14 mm
  • Taille 14x51 mm
  • Profondeur 51 mm
  • Type de tension AC/DC
  • Tension 500 V
  • Classe de fonctionnement Autre
  • Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060143008