Nouveauté

Carillon d'ambiance lumineux Céliane - alimentation 230V~

Carillon Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

161,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Peut recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes
  • 1 mélodie différente par entrée - 13 mélodies au choix - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
  • Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
  • Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence CM0031 et voyant référence CM0220 ainsi que bouton-poussoir référence 041645
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Anthracite
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    83dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    15.8-15.8A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    13
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972439695

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations