Nouveauté

Capot de protection Viking 3 pour bloc de puissance compact 240mm² 

  • Ref. 0 301 30
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, un capot de protection pour blocs de puissance compact qui assure une protection optimale

3,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prédécoupes adaptées aux différents diamètres de câbles : 14,20 et 24,5mm
  • Dimensions : largeur 28 - hauteur 58 - pronfondeur 38

Les + installation

Installation facile par simple clippage sur le bloc de puissance compact

Les + utilisation

Cache de protection permettant de sécuriser l'accès aux entrées de câbles utilisées ou en attente

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition de la plaque de fermeture
    Oui
  • Finition de la plaque intermédiaire
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Epaisseur
    10 mm
  • Encliquetable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    28 mm
  • Profondeur
    58 mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972679824

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations