Cadre saillie 1 poste pour références 055422 , 055425 , 055427 , 090134 , 090136 et 090138 - ivoire

  • Ref. 0 554 39
  • LEGRAND

Accessoire d'installation, le cadre saillie permet la pose en saillie de socles à encastrer

7,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre saillie 1 poste
  • Dimensions 82mm x 82mm x 40mm
  • Ivoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour pose en saillie des socles référence 055422, 055425, 055427 et référence 090134, 090136 et 090138

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Carré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1017
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    40mm
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    82mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • EAN/Gencode
    3245060554392

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

87% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage