Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse B2ca - longueur 500m

  • Ref. 0 328 38
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

3,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble catégorie 6A U/UTP
  • Câble 4 paires
  • Matériaux à faible émission de fumée et sans halogène qui émettent une fumée limitée et sans halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevées.
  • Euroclass B2ca offre une réaction adéquate au feu avec une certification de conformité d'un laboratoire indépendant.
  • Power over Ethernet : applications PoE ++ 802.3 bt compatibles selon les normes d'installation ISO / IEC 14763-2 (version finale) et EN 50174-2 : 2018

Les + utilisation

Pour la sécurité des personnes, les matériaux Zero Halogen émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevées. Pour la sécurité des marchandises, Euroclass Dca offre une réaction au feu adéquate avec une certification de conformité d'un laboratoire indépendant.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 et ANSI / TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/UTP
  • Duplex
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.57mm
  • Section nominale du conducteur
    0.25mm²
  • Taille AWG
    23
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    8
  • Nombre d'éléments de câblage
    8
  • Elément de câblage
    Pairs
  • Isolation des fils
    Polyoléfine
  • Spécification de l'isolation principale
    Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Câblage
    Faisceau
  • Blindage sur câblage
    Feuille
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Non
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Non
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Gaine de protection
    Al/PE
  • Matériau de la gaine
    Polyoléfine
  • Spécification du matériau gaine externe
    Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    B2ca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    s1a
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    d1
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    a1
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Diamètre externe approx.
    7.9mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
    64mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
    64mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    64mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    10-50°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -20-60°C
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Valeur NVP
    79%
  • Résistant aux UV
    Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime
    Non
  • Convient comme câble téléphonique
    Oui
  • Convient comme câble données informatiques
    Oui
  • Poids
    64kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Numéro RAL
    1018
  • EAN/Gencode
    3414972100830

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.48 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit