- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau informatique
- Solution fibre optique (tiroir, panneau, connecteur...)
- Câble fibre optique LCS³ OS2 monomode 9/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH
Câble fibre optique LCS³ OS2 monomode 9/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH
Ref. 0 325 18
LCS³ LEGRANDLCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble OS2 libre 24 fibres intérieur/extérieur LSZH Cca
- Gaine flottante 1,5mm, stabilisée aux UV - 24 fibres
- Conforme à la nouvelle règlementation RPC - Euroclasse Cca
- LSOH, câble à faible dégagement de fumée et sans halogène - Euroclasse Cca
- Gaines de câbles Aqua
Avantages
- L’intensité lumineuse du signal diminue sur une distance donnée - Les fibres optiques Legrand sont parmi les meilleures du marché pour maintenir cette atténuation au minimum - A 850nm, l’atténuation est inférieure à 2,5dB/km
- Lorsqu’une fibre optique est pliée ou enroulée, la lumière poursuit son chemin en ligne droite et a tendance à venir heurter la gaine dans les courbes. Les fibres optiques Legrand sont parmi les meilleures du marché pour réduire au minimum les pertes engendrées par les courbures - Si une fibre de 850nm subit un rayon de courbure de 15mm, la perte est inférieure à 0,1dB
Les installation
Ce câble peut être utilisé pour les backbones LAN et WAN, les lignes d’accès de télécommunications, la fibre vers les entreprises et la fibre vers le bâtiment ou les connexions homme - Il est également adapté à l’installation dans les conduits et sur les plateaux .Ce câble présente une résistance élevée à la traction et un degré de protection efficace contre les rongeurs dans de nombreux cas .Le câble à fibre optique OM3 et supérieur est généralement déployé dans le centre de données, le réseau local et le réseau de stockage
Les utilisation
Les câbles en fibre optique offrent une bande passante supérieure à celle du cuivre (10 à 12 câbles en cuivre contre 1 câble en fibre optique). Pour une bande passante équivalente, ils couvrent une distance supérieure au cuivre (par exemple, pour une bande passante de 10Gigabits, la distance couverte est de 90m pour le câble en cuivre contre 300m pour une fibre optique OM3). La fibre optique transportant de la lumière et non de l’électricité (comme dans un câble en cuivre), elle est insensible aux coups de foudre et aux courts-circuits. Elle ne se corrode pas, ne rouille pas, et est par conséquent plus fiable et réduit les coûts de maintenance sur le terrain
Recommandations / restrictions d’usages
- Caractéristiques techniques des câbles (ISO 11801 2e édition, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1)
- Spécifications techniques Fibres (IEC 60793-2-10 category A1a.2, EN 60793-2-10: type A1a.2, ITU Recommendation G.651, TIA/EIA-492 AAAC, EN 50173:2002, catégorie OM 3, ISO/IEC 11801:2002, catégorie OM 3, IEEE 802.3 - 2002 incl. amendement 802.3ae - 2002. )
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1079 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1102 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (pigtails, câbles et cordons fibre optique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000106369FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de fibres 24
- Type de conducteur Tube creux
- Nombre de fibre par conducteur 24
- Type de fibre Monomode 9/125
- Catégorie OM4
- Serre cable Oui
- Avec protection contre les rongeurs Oui
- Matériau de la gaine Polyoléfine
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Jaune
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Oui
- Câble radial avec blocage d'eau Oui
- Câble sans métal Oui
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Cca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s1a
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d1
- Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
- Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
- Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
- Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Résistant aux produits chimiques Non
- Résistant aux UV Oui
- Largeur de conduite approx. 7.5 mm
- Hauteur de conduite approx. 7.5 mm
- Diamètre externe approx. 7.5 mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 75 mm
- Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Insufflable Non
- Poids 73 kg/km
- Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-60 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Numéro RAL 1018
- EAN/Gencode 3414972126342
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Câble fibre optique LCS³ OS2 monomode 9/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH
Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Ref. 0 765 76
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP
Ref. 0 337 72
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube