Bornier de répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 113mm

  • Ref. 0 048 24
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

16,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bornier de répartition universel sur support - Longueur 113mm
  • Composé de :
    - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
    - 12 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :
    - sur rail symétrique ou asymétrique
    - sur support universel référence 004811
    - sur barreau plat 12x2
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Les + utilisation

Livré avec repère Duplix

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 13
  • Calibre 76 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 11
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 1.5-16 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
  • Protégé contre les contacts Non
  • Hauteur 10.5 mm
  • Largeur 113 mm
  • Profondeur 6.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Multifonctions
  • Capacité des bornes 1.5-16 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060048242

Profil Environnemental Produit