Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 75mm²

  • Ref. 0 343 84
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

17,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne pour isolateur porcelaine nu
  • Capacité bornes 75mm² - Taraudage et filetage Ø7mm - pas 150
  • Pour conducteurs Ø6mm à 12mm - Fixation sur goujon pistolet Ø7mm, pas 150 et par vis
  • Etriers réversibles pour serrage à zéro

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    75-75 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    75-75 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    75-75 mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060343842

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations