Borne pour câble alu 95mm² pour disjoncteurs DX³ 80A à 125A 1,5 modules par pôle

  • Ref. 4 063 11
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, accessoire de raccordement pour produits modulaires

62,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornes pour câble aluminium 95mm²
  • Pour disjoncteurs 80A à 125A 1,5 module/pôle

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Borne de raccordement
  • Largeur
    22 mm
  • Hauteur
    52 mm
  • Profondeur
    34 mm
  • EAN/Gencode
    3245064063111

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations