Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x50mm²

  • Ref. 0 340 44
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

25,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Borne écrou 6 pans
  • Largeur fente (passage du câble) 9,5mm - Hauteur hors tout 59mm - Entraxe de fixation 44mm
  • Avec capacité par borne 2 x 50mm²
  • Avec pattes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    50-50 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    50-50 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    50-50 mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Autre
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    55 mm
  • Hauteur
    59 mm
  • Profondeur
    30.8 mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340445

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations