Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section 6mm² à 35mm²

  • Ref. 4 049 06
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

6,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement pour produit bornes à vis
  • Section de raccordement : 6mm² à 35mm²

Les + installation

S'installe à l'arrière du peigne de raccordement

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel ou traditionnel

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    125 A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    1
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-35 mm²
  • Section de conducteur, sortie
    10-10 mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG
    2-9
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    46 mm
  • Largeur
    21.5 mm
  • Profondeur
    26 mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    230-400 V
  • Sans halogène
    Non
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes
    6-35 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064049061

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

24% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage