Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T IP44 16A - métal

Hypra, boîtier réversible pour réalisation de fiche saillie

88,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîtier réversible Hypra IP44 pour prises 2P+T
  • Métal
  • 1 entrée ISO20
  • Deux bornes de terre intérieures et une borne de terre extérieure

Les + utilisation

Permet la réalisation de fiches inclinées saillies 16A

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Protection Sans
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Autre
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Diamètre entrée de câble M20
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 106 mm
  • Largeur 74 mm
  • Profondeur 58 mm
  • EAN/Gencode 3245060520694