Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum

  • Ref. 0 374 80
  • LEGRAND

Boîtier de raccordement alu/cuivre pour adapter la section du câble d'arrivée ou de départ pour le raccordement d'un appareil

121,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum
  • Raccordement :
    - arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre
    - départ : 16mm² à 70mm² Cuivre
  • Boîtier IP2X avec capot transparent
  • Livré avec barreau de couplage cuivre
  • Auto-extinguible

Les + installation

Fixation universelle sur rail symétrique ou sur platine

Les + utilisation

Capot plombable réversible avec zone de repérage

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de bornes de raccordement
    2
  • Section de conducteur max.
    120 mm²
  • Longueur
    152 mm
  • Largeur
    52.5 mm
  • Profondeur
    54 mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Nombre d'entrées
    1
  • Type d'entrée
    Câble
  • Matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Avec couverture
    Oui
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Plombable
    Oui
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Nombre de bornes
    1
  • Nombre de bornes par bornier
    1
  • EAN/Gencode
    3245060374808

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations