Nouveauté

Boîtier d'alimentation XCM femelle métal IP55 pour canalisation électrique préfabriquée 1000A - montage à gauche

  • Ref. ZU53411137
  • XCM
  • ZUCCHINI

XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels

4862,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier d'alimentation femelle métal
  • Degré de protection IP55
  • Enveloppe XCM en acier galvanisé utilisé comme terre de protection (PE), isolateurs des conducteurs en plastique renforcé de fibre de verre, assurant un degré d'auto-extinction V0, l'ensemble du jeu de barres est ignifugé conformément à la norme IEC 60333-3 et à la norme ISO 9001.
    IEC 60332-3
  • Pertes par effet Joule au courant nominal P=128 W/m
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Avantages

  • Performance en tenue de court-circuit élevée : Courant assigné de courte durée admissible Icw=36kA@1s, courant de crête Ipk=76kA
  • Tensions nominales d'emploi et d'isolement élevées : Ue=1000V / Ui=1000V
  • Boîtiers de dérivation communs aux gammes de canalisations électriques préfabriquées XCM, XCP-S et XCP-HP

Les + installation

Jonction facilitée et sécurisée par système monobloc avec boulon dynamométrique

Les + utilisation

Performance Energétique : Pertes pas effet joules réduites par la conception de XCM et les matériaux conducteurs utilisés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Permet d'alimenter électriquement la ligne XCM par l'intermédiaire d'une ligne de câble ou directement connectée à un tableau de distribution

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    1000 A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000 V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    850 mm
  • Largeur
    290 mm
  • Hauteur
    400 mm
  • Tension nominale (Un)
    0-1000 V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    8033777584970

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations