Boîte de sol ronde étanche avec couvercle amovible avec cadre supports d'appareillages 4 modules. Finition Inox

  • Ref. 28431
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte de sol avec couvercle amovible permet l'accès et connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI préalablement installées.

259,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
  • Supporte une charge jusqu'à 1 Tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (Indice de protection IK09).
  • Entrée de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16, 20 et 25 mm)
  • Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23

Avantages

  • Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)

Les + installation

Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis :
- Pour chape béton : avec boîte d'encastrement auto-ajustable réf PW-28435
- Pour plancher technique ou terrasse surélevée (épaisseur des dalles de 15mm à 55mm)

Les + utilisation

Idéale pour un usage de longue durée en association avec son accessoire ref PW-28432 qui garantie une excellente étanchéité cordons branchés.S'intègre aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour des espaces à la fois public (centre commercial, hôtel...) ou résidentiel (terrasse, bord de piscine...).

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rond
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Avec sortie de câble dans le couvercle
    Non
  • Couvercle verrouillable
    Oui
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Protection de la surface du boîtier
    Chromé
  • Matériau du couvercle
    Autre
  • Traitement de la surface du couvercle
    Autre
  • Traitement de surface du couvercle
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Convient pour installation en intérieur
    Oui
  • Convient pour une installation extérieure
    Non
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Convient aux sols dans salles informatiques
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Diamètre externe
    170mm
  • Diamètre d'encastrement
    152mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65mm
  • Profondeur
    70mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780284318

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 59 Plaque support de prises avec 2 vis pour boites de sol IP66 4 modules
9 813 60 Jeu de 2 griffes supplémentaires pour fixation de boite de sol IP66 4 modules dans plancher technique ou béton

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Boîte de sol ronde étanche avec couvercle amovible avec cadre supports d'appareillages 4 modules. Finition Inox

À associer