Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol ronde IP66/IK09

  • Ref. 28435
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte d'encastrement permet une réservation dans le béton à couler, afin d'y installer une boîte de sol ronde étanche IP66/IK09

76,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
  • Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm.
  • Matière plastique
  • Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23

Les + installation

Auto-ajustable : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement.

Les + utilisation

Livré avec un masque plastique isolant du béton lors de son coulage et prédécoupé afin de faciliter son extraction une fois le béton sec.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Dimension nominale 25 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton 65 mm
  • Plage de nivellement 65-97 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
  • Hauteur de canal 16-25 mm
  • Largeur de canal 16-25 mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Rond
  • Nombre d'appareils encastrables 2
  • Matériau de la paroi latérale Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
  • Plancher Non
  • EAN/Gencode 3271780284356

Logiciels métiers