Accessoire sortie de câbles pour boîtes de sol étanches. Finition Zamak

  • Ref. 28432
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

L'accessoire sortie de câbles permet de protéger les cordons branchés dans la boîte de sol contre les projections et les flaques d'eau

304,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Compatible avec les boîtes de sol rondes étanches réfs PW-28430 et PW-28431
  • Indice d'étanchéité IP54 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
  • Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23 (chapître 7.102.3)

Avantages

  • La plus étanche du marché : peut être au milieu d'une flaque d'eau jusqu'à 25mm de hauteur.

Les + installation

Peut être fixée facilement à l’aide de vis (clé à 6 pans) sur la boîte de sol, à la place du couvercle amovible.

Les + utilisation

Idéale pour un usage de longue durée en association avec une boîte de sol version couvercle amovible (ref PW-28430 et PW-28431) garantissant une excellente étanchéité cordons branchés.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • EAN/Gencode 3271780284325

Logiciels métiers