Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox

  • Ref. 0 880 61
  • LEGRAND

Boîte de sol petit format, adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur (exemple : abord de piscine, terrasse en béton ou surélevée...)

188,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox
  • Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
  • Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
  • A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
  • Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Avantages

  • Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)

Les + installation

Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis à installer dans une boîte d'encastrement référence 0 880 69 ou directement dans un faux plancher

Les + utilisation

Idéale pour un usage de longue durée en association avec son accessoire ref 088062 qui garantie une excellente étanchéité cordons branchés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur et extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rond
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Avec sortie de câble dans le couvercle
    Non
  • Couvercle verrouillable
    Oui
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Protection de la surface du boîtier
    Chromé
  • Matériau du couvercle
    Autre
  • Traitement de la surface du couvercle
    Autre
  • Traitement de surface du couvercle
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Convient pour installation en intérieur
    Oui
  • Convient pour une installation extérieure
    Oui
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Convient aux sols dans salles informatiques
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Diamètre externe
    170 mm
  • Diamètre d'encastrement
    152 mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65 mm
  • Profondeur
    70 mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970341341

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 59 Plaque support de prises avec 2 vis pour boites de sol IP66 4 modules
9 813 60 Jeu de 2 griffes supplémentaires pour fixation de boite de sol IP66 4 modules dans plancher technique ou béton

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.