Boîte de passage de câble pour plancher technique dimension de découpe Ø127mm et profondeur 60mm

Boîte de passage de câble pour utilisation dans plancher technqiue

180,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de passage de câbles avec 3 sorties Ø20mm
  • IP20 - IK08
  • Corps aluminium et pièces plastiques Nylon 66 avec joint de couvercle néoprène
  • Dimensions :
    - de découpe : Ø127mm
    - cadre : Ø144mm
    - profondeur d'encastrement : 60mm
  • Couleur : gris anthracite

Les + utilisation

Permet le passage de câbles du plancher technique vers les bureaux (25mm à 55mm)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plancher technique

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060893071

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations