Boîte de dérivation universelle en L , T et en croix Kaleïs chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition GS

  • Ref. 3 478 15
  • Système KALEÏS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Boîte de dérivation universelle en L , T et en croix Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition GS

148,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions

Information sur la gamme

Système KALEÏS™, est un système universel et multifonction de chemin de câbles conçu pour une intégration harmonieuse dans tous types de bâtiments où il est visible, grâce à son esthétique soignée. Particulièrement adapté aux bâtiments sans faux-plafonds, pour l’intégration  de nombreuses fonctions telles que l’éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur de caniveau de câble
    75 mm
  • Largeur de caniveau de câble
    300 mm
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414970512956

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations