Boîte de dérivation hauteur 85mm , largeur 180mm et profondeur 180mm blanc Artic

  • Ref. 11683
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Boîte de dérivation hauteur 85mm , largeur 180mm et profondeur 180mm blanc Artic

55,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation
  • Sans halogène - Grille de fixation à l’intérieur de la boîte, accepte les vis Ø3 mini et Ø maximum
  • Plastique - Respect de l’indice de protection
  • Cadre prédécoupé en hauteur (visible) correspondant aux hauteurs des moulures - Cadre prédécoupé en largeur (caché à l’intérieur) correspondant aux largeurs des moulures
  • Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    180 mm
  • Largeur
    180 mm
  • Profondeur
    85 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Sans halogène
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3271780116831

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.1894 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit