Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc

  • Ref. 0 861 57
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, une boîte de dérivation permettant de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

9,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable
  • Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
  • Equipée d'un serre-câble
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060861575

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit