Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc
- Ref. 0 860 57
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet, une boîte de dérivation permettant de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation, ou sortie de câbles - Appareillage saillie complet
- Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
- Equipée d'un serre-câble
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Avantages
- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boite d'encastrement existante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.757 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00533AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
- Largeur d'appareil 72 mm
- Hauteur d'appareil 72 mm
- Profondeur d'appareil 30.1 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060860578
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste