Boîte de dérivation 32A pour mini canalisation MS - pour rail 4 modules et jonction de couvercle

  • Ref. ZU51515072
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

290,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MS 32A
  • Pour rail DIN 4 modules et jonction de couvercle
  • Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques

Les + installation

Peut être connectée et déconnectée lorsqu'elle est alimentée

Les + utilisation

Permet de raccorder et d'alimenter des charges monophasées et triphasées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    4
  • Courant assigné CA 50 Hz
    32 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400 V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur
    160 mm
  • Hauteur
    97 mm
  • EAN/Gencode
    8033777041893

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations