Bobine de rechange pour contacteurs CTX³225 - 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=

  • Ref. 4 169 66
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance

869,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bobine de rechange CTX³
  • 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=
  • Pour contacteurs CTX³225

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    85-264 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    85-264 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    85-242 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • EAN/Gencode
    3414970409508

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations