Bloc nourrice avec: 2x2P+T, 1disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA, muni d'un cordon à raccordement rapide avec connecteur mâle
- Ref. PW28366
- Logix
- PLANET WATTOHM
Bloc nourrice pour alimenter les postes de travail en courants forts - Il peut être posé au sol ou fixé sur le bureau.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cuve en aluminium
- Embout avec 2 sorties pour les câbles de courants forts et 4 sorties pour les câbles courants faibles
- Cordon avec connecteur mâle HO7 RNF 3G 2,5mm² ; 5m
- Disjoncteur avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
- Disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA
Les + installation
3 accessoires pour de multiples possibilitées de fixation sur le mobilier
Les + utilisation
Produit robuste en aluminium pouvant être fixé au mobilier ou utilisé au sol
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.309 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.308 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F002412FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises norme française (type E) 2
- Interrupteur différentiel Oui
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Aluminium
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Longueur d'alimentation 5m
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Angle de l'insert central vrillé 45°
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 52mm
- Hauteur 90mm
- Profondeur 276mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3271784154280
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bloc nourrice avec: 2x2P+T, 1disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA, muni d'un cordon à raccordement rapide avec connecteur mâle
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste