Nouveauté

Bloc de puissance compact Viking 3 pour câbles aluminium et cuivre capacité 150mm² - Gris

  • Ref. 0 301 21
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, un bloc de puissance compact qui assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium

27,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 35 à 150 mm²
  • Tension nominale : 800V
  • 2 types d'installation possible : sur rail DIN par simple clippage ou sur plaque pleine ou perforée
  • Dimensions : largeur 29,5 - hauteur 59 - profondeur 95

Avantages

  • Le couple de serrage et les sections compatibles sont indiquées sur le couvercle
  • Une zone de repérage sur le couvercle permettant le clippage de 4 repères CAB 3
  • Pour plus de sécurité, les blocs de puissance peuvent être équipés de capot de protection

Les + installation

Bloc compact permettant de gagner de la place dans le tableau

Les + utilisation

Bonne fixation des conducteurs assurée par tête de vis hexagonale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conseils de préparation pour les câbles en aluminium : Enlever la couche d'oxyde et appliquer le composé à joint

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    70 - 120 mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
    35 - 120 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    35 - 150 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    70 - 120 mm²
  • Courant assigné In
    290 A
  • Tension assignée (Ue)
    800 V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    2
  • Convient pour matériau conducteur
    Aluminium/cuivre
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -5-80 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    29.5 mm
  • Hauteur
    59 mm
  • Profondeur
    95 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Etages reliés à l'intérieur
    Oui
  • Temperature de stockage
    -25-55 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972662970

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations